{bruehl/flex_ii_edel/felder/e_fl_std.prj},{NB=E-SF2-2025-924(0,0,0)},{ART=E-SF2},{H=2200},{HF=2025},{AM=993.5},{BF=923.5},{DETAIL=0},{TOLLEFT=0},{TOLRIGHT=0},{NL=8},{HB=175},{P=50},{RD55=7},{RD35=37},{FL15X6=4},{H1=225},{CNSMASSEXACT=MIN},{N=9.000},{H2=400.000},{H3=800.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{VERS=103},{HR1=200.000},{HR2=600.000},{HR3=800.000},{HR4=1000.000},{HR5=1400.000},{HR6=1600.000},{HR7=0.000},{TL=},{DWIRE=3.600}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 48